ST-12C-200RB1-33
Charnières intégrées à friction constante, Asymétrique, 1.355 N⋅m - 2.259 N⋅m, Rivet / Vis, Alliage de zinc, Naturel
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Couple avant | 1.36 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.26 |
| Torque Type | Asymétrique |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Couple constant |
| Counterbalanced | Oui |
| Class | ST - Charnières encastrées à compensation de poids |
Les charnières de contrôle de position à compensation de poids, disponibles dans une plage de couples, représentent une solution de positionnement d'objets lourds sophistiquée. Elles évitent de devoir faire appel à des supports mécaniques secondaires, ne demandent aucun réglage, se logent dans un espace minime et s’intègrent aisément à la conception d’ensemble du produit. La technologie couple constant maintient la stabilité des panneaux dans une position souhaitée quelconque, sur toute la plage de mouvement