Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

UN LOQUET, DES OPTIONS INFINIES. PRÉSENTATION DE LA POIGNÉE ESCAMOTABLE À VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE MODULAIRE H3-EM

UN LOQUET, DES OPTIONS INFINIES. PRÉSENTATION DE LA POIGNÉE ESCAMOTABLE À VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE MODULAIRE H3-EM

Vous pouvez désormais répondre à tous vos besoins de sécurité avec un seul loquet. La poignée escamotable à verrouillage électronique modulaire H3-EM de Southco vous permet de choisir et de modifier facilement les options de sécurité en fonction des spécifications de vos clients. Avec une variété d'options de contrôle d'accès, y compris pour les lecteurs RFID et au-delà, la solution modulaire H3-EM répond à toutes vos exigences de sécurité avec un seul loquet pratique.

Personnalisation facile

Modifiez les options de contrôle d'accès sans changer le loquet. Le H3-EM permet aux fabricants d'ajouter ou de supprimer facilement des options de contrôle d'accès pour répondre aux besoins de leurs clients. Vous pouvez désormais stocker un seul type de loquet pour couvrir une multitude d'options de sécurité.

Les options de sécurité peuvent également être modifiées après l'installation du loquet, par exemple pour mettre un système à niveau sans remplacer le loquet.

Compatibilité totale

Le H3-EM s'intègre facilement aux systèmes de sécurité existants, ce qui permet aux clients de passer facilement à une sécurité électronique modulaire. Quelles que soient les options de sécurité que vous choisissez, le loquet n'a qu'une seule configuration de panneau, ce qui facilite la mise à niveau dans les armoires existantes. En outre, la fonctionnalité plug-and-play permet aux utilisateurs de connecter rapidement le loquet à leur système de sécurité existant sans avoir à modifier beaucoup leur infrastructure.

Ces avantages permettent aux fabricants d’origine de répondre facilement aux besoins de sécurité de tout client en utilisant uniquement la poignée escamotable à verrouillage électronique modulaire H3-EM de Southco pour gagner du temps, réduire les coûts de matériaux et économiser de l'espace de stockage, tout en simplifiant le processus de fabrication. Améliorez votre sécurité et bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour relever tous les défis de l'avenir avec la poignée de verrouillage électronique modulaire Southco H3-EM.

Pour en savoir plus, veuillez consulter southco.com

Voir les ressources liées à ce sujet
f76027317560a53ab34065a7f8fbcc448e1b30b8442c9487958cace1b3ef8198 3.134.112.111
please type in at least 2 letters...
Loading...