Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Charnière à couple de faible poids à larges ailettes

October 07 2020
Charnière à couple de faible poids à larges ailettes

Southco a étendu sa gamme de charnières à couple constant en y ajoutant une nouvelle version supportant davantage de friction et d’un poids réduit pour les applications en espace limité. Selon les exigences de couple de l’application, la charnière à coupleconstant E6-10E de Southco avec larges ailettes permet de grouper les résistances de deux charnières dans une seule, allégeant ainsi l’application sans compromettre la fonctionnalité.La charnière légère à couple constant E6-10E avec larges ailettes est dotée d’un profil moins saillant que les charnières standard de la série E6 de Southco, ce qui en fait une solution idéale pour toute une variété d'applications de transport avec encombrement réduit, dont les sièges d’avion et les compartiments de stockage automobile. Tout comme les charnières de la série E6 standard de Southco, la charnière E6-10E jouit d’un long cycle de vie et ne nécessite aucun entretien ni réglage au fil de la durée de vie de la plupart des applications.La charnière à couple constant E6-10E de Southco de larges ailettes permet d’augmenter le couple asymétrique pour les applications en espace limité nécessitant un maximum de friction. Cette charnière à performance élevée dotée d’un profil peu saillant permet d’alléger le poids des applications tout en aidant à réduire les coûts généraux d'équipement.Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de charnières de positionnement, rendez-vous sur la page Technologie de positionnement du Centre de ressources

Voir les ressources liées à ce sujet