Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Bras de support d’écran dynamique réglable en hauteur pour les espaces limités

Bras de support d’écran dynamique réglable en hauteur pour les espaces limités

Southco a élargi sa gammede positionnementavec un bras de support d’écran conçu pour les ordinateurs de bureau et les chariots d’équipement. Le bras de support d’écran dynamique AV D32 (Série C) permet aux utilisateurs finaux de régler facilement la hauteur des moniteurs et écrans, en leur fournissant une technologie de positionnement fiable en version plus compacte. La série AV C de Southco est une solution de positionnement montée à l’horizontale qui permet un ajustement vertical d’écrans et de moniteurs dansles applications où l’espace est trop limité pour permettre l’utilisation d’unbras plus gros à hauteur réglable. La série C permet à un moniteur d’être facilement incliné et orienté, en pivotant à la base du système et en permettant de l’abaisser de 60 degrés par rapport à sa position entièrement étendue afin de permettre une visibilité optimale de l’écran. La série AV C est dotée d’une capacité de poids élevée lui permettant de soutenir des moniteurs lourds et de diverses tailles pesant jusqu’à 13 kg. Grâce à sa conception épurée, la série AV C a une apparence plus esthétique dotée d’un système d’intégration des câbles et de moins d'articulations pour permettre un nettoyage plus aisé. Les supports d'écran de la série AV-D32 sont actionnés de manière intuitive à la main et permettent un contrôle précis des efforts qui améliore la sensation de l’utilisateur et minimise la dérive de l’écran. La gamme complète des solutions de supports d'écran AV de Southco élimine les besoins d'entretien et de réglage récurrents, permet un positionnement sanseffort et assure une durée de vie éprouvée, répétable et validée pour 20000 cycles de manipulation. Le bras de support d’écran dynamique AV D32 (série C) de Southco permet le positionnement ergonomique et le réglable en hauteur de moniteurs et écrans tactiles lorsque l'espace de l'application est réduit. Grâce à sa technologie de positionnement éprouvée et à son format compact, la série AV D32 C permet une conception ergonomique dont la manipulation est facile et intuitive.» Pour en savoir plus sur notre gamme de supports d'écran AV, consultez la section Technologie de positionnement du Centre de ressources de Southco.