R4-99-308-50
Contrôleur à distance sans fil RF, Profil peu saillant, Avec serrure, Goujon fileté et écrou, Revêtement poudre noir, Noir
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 55, IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E15 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | Class 1, Div 2 |
| Other Compliance Specifications | FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant |
| Accès limité | Avec serrure |
| Installation | Threadstud and Nut |
| Class | EA-R01 - Contrôleur à distance sans fil RF |
Il permet de verrouiller et de déverrouiller plusieurs points d'accès de façon pratique et rapide, ajoutant ainsi une sécurité indispensable aux véhicules non automobiles. Conçu spécifiquement pour les besoins en matière d'environnement et de stockage des camions utilitaires, des bateaux, des véhicules de plaisance et des ambulances, le EA-R01 émet une confirmation visuelle et sonore, éliminant ainsi le besoin de vérifier manuellement les compartiments individuels sécurisés.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire