NY-N6-1-10
Fixations quart de tour NyLoquet, Ensemble quart de tour, Polycarbonate, Blanc
| Matériau | Polycarbonate |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Modèle | Housing |
| Class | NY-N6 Fixations quart de tour Nylatch |
La gamme DZUS® NY-N6 Nylatch de Southco offre une gamme de fixations réutilisables, en plastique, à appuyer pour verrouiller et à libérer par quart de tour, avec des options d'entraînement à fente ou à ailettes. La fixation complète est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé, et est disponible en noir ou en blanc en standard.