MC-90-413-20-10
Gardien de porte d'entrée (Striker), Sans collecteur de poussières, A droite vers l’extérieur ou à gauche vers l’intérieur, Laiton, Chromé
| Actionnement | A droite vers l’extérieur ou à gauche vers l’intérieur |
|---|---|
| Striker Style | Sans collecteur de poussières |
| Class | MA - Loquets de porte battante |
Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.