MC-90-116-10
Gardien de porte d'entrée (Striker), Sans collecteur de poussières, Laiton, Nickelé
| Matériau | Laiton |
|---|---|
| Finition | Nickelé |
| Came | Court |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Actionnement | Battement à droite |
| Sélectionnez le type de la poignée | Sans collecteur de poussières |
| Type d’accessoire | Gâche |
| Modèle | Accessoire |
| Class | MA - Loquets de porte battante |
Qualité et style sont l’essence même de la série McCoy et de la série 53 de loquets de portes battantes. L’une et l’autre permettent de disposer d’une excellente qualité d’actionnement et sont disponibles en finitions monochrome ou bicolore polies avec plaque de fixation. Construction 100% matériaux non oxydables de qualité nautique.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire