Ensembles serrure pour portes d’accès

Les serrures de porte d'entrée fournissent des solutions élégantes et sécurisées pour les portes, trappes et panneaux d'accès. Adaptées pour les applications de loquet extérieur ou intérieur, les solutions de porte d’entrée de Southco comprennent des grenouillères, des loquets articulés et magnétiques. Elles fournissent une apparence et une sensation de qualité et offrent toute une variété de finitions dans des matériaux de qualité 100 % marine résistant à la corrosion pour les applications de portes extérieures élégantes.

Ensembles serrure pour portes d’accès

Avantages Clés

  • Door Status

    Conception élégante qui complète différents types de portes et épaisseurs

  • Product Design

    Options de porte coulissante (dans le mur) et à charnière classique

  • Lock Status

    Options de fermeture et de verrou

  • Security

    Matériaux et finitions haut de gamme

  • Operational Force

    Efforts d'actionnement faibles et sensation de grande qualité

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Ensembles serrure pour portes d’accès

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
039c822862c996bdd71bbc14de020838e6fd4c4329f667895bd6e01b05da277b 3.19.61.131
please type in at least 2 letters...
Loading...