H3-50-377-150
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, No, Triangle de 8 mm DIN, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Joint | Oui |
Option de verrouillage | Triangle de 8 mm DIN |
Taille | Moyenne |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Taquet de sécurité en option | No |
Modèle | Latch Assembly |
Class | H3 - Loquet à came à poignée articulée |
Rédigez votre propre commentaire