P7 - Poignées de module AdvancedMC™ (AMC) et conduits de lumière
Spécialement conçus pour s'adapter à des standards télécom PICMG évolutifs, ces poignées de module et conduits de lumière robustes moulés sous pression sont conformes aux spécifications AMC.0 pour modules carte mezzanine et offrent en outre différents avantages : durabilité, commodité d'utilisation et options esthétiques.
-Module-Handles-and-Light-Pipes-968x432.jpg)
Les poignées de module bloquent fermement en place les cartes mezzanines en position verrouillée et assurent la désactivation automatique du microswitch en position déverrouillée. Les supports conduits de lumière identifient l'état opérationnel du module et du microswitch correspondant au moyen de LED indicatrices d'état à code couleur, visibles sur la face avant du module.
- L'installation par simple enclipsage sur la face avant permet de gagner du temps lors de la fabrication et de l'insertion du moduleLes poignées de module moulées sous pression dotées de cames à ressort bloquent fermement les modules en place, résistent aux vibrations et présentent une grande durabilitéLa conception ergonomique procure une bonne prise en main pour dégager la poignée de module et extraire le module du châssis porteur L'actionnement de la poignée du module désactive automatiquement le microswitch aux fins de mise hors tension progressive lors d'un remplacement à chaudLa poignée de module assure une indexation positive pour chacune des trois positions distinctes, ce qui informe l'utilisateur de l'état activé ou désactivé du microswitch et de la position verrouillée ou déverrouillée du moduleLes corps des conduits de lumière moulés sous pression assurent la séparation du faisceau lumineux pour LED multiples à code couleur afin d'indiquer l'état opérationnelLes poignées de module et les corps de conduit de lumière sont conformes à la directive RoHS
- Les poignées de module sont disponibles en différents formats correspondant aux trois configurations standard de face avant de module : compacte, taille moyenne et grande tailleLes poignées de module AMC affleurantes minimisent la saillie sur la face avant pour une meilleure esthétique et pour éviter que les câbles ne s'y prennentDes poignées de couleur personnalisée sont disponibles afin de rehausser l'esthétique ou permettre un repérage par la couleurDes modèles de conduits de lumière et de poignées de module personnalisés sont également disponibles
- Les poignées de module AdvancedMC et conduits de lumière Southco répondent aux standards PICMG AMC.0 R1.0 et R2.0 et au standard MicroTCA MTCA.0
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetVous êtes ici P7 - Poignées de module AdvancedMC™ (AMC) et conduits de lumière
-
-
-
-
-
-
-
- No more items to load