E6-71-430R-6

charnière à couple constant, Asymétrique, Couple avant 2.3 N-m, Couple de arriere 3.39 N-m , Grande taille, Acier inoxydable 316, Noir, PVD

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Finition PVD
Couleur / Apparance Noir
Couple avant 2.30
Reverse Torque (Nm) 3.39
Accès limité Aucun
Torque Type Asymétrique
Type de montage Screw Mount
Installation Rivet / Screw
Série Série 400
Taille Grande taille
Class

E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant

La gamme de charnières de positionnement à couple constant de Southco garantit une résistance homogène pendant toute la durée du mouvement pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d’affichage et autres produits et de les maintenir fermement à n’importe quel angle voulu (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Le choix de tailles, de matériaux et de couples disponibles permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.