E6-60-428R-20
Charnières de positionnement à couple constant, Asymétrique, 1.898 N⋅m Couple avant, 3.163 N⋅m Couple arrière, Grande taille, Alliage de zinc, Chromé Satiné
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Satiné |
| Couple avant | 1.90 |
| Reverse Torque (Nm) | 3.16 |
| Accès limité | Aucun |
| Torque Type | Asymétrique |
| Diamètre de la tête | M5 X 0,8 |
| Type de montage | Invisible |
| Série | Couple constant |
| Taille | Grande taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant |
La gamme de charnières de positionnement à couple constant de Southco garantit une résistance homogène pendant toute la durée du mouvement pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d’affichage et autres produits et de les maintenir fermement à n’importe quel angle voulu (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Le choix de tailles, de matériaux et de couples disponibles permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.