E6-50-525S-10
Charnière à couple constant, symétrique, 2,820 N⋅m, 2,820 N⋅m, grande taille, nylon, naturel, blanc
| Matériau | En nylon |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Couple avant | 2.82 |
| Reverse Torque (Nm) | 2.82 |
| Accès limité | Aucun |
| Torque Type | Symétrique |
| Type de montage | Montage en façade |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Couple constant |
| Taille | Grande taille |
| Class | E6 / ST - Charnières de positionnement à couple constant |
La gamme de charnières de positionnement à couple constant de Southco garantit une résistance homogène pendant toute la durée du mouvement pour permettre aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d’affichage et autres produits et de les maintenir fermement à n’importe quel angle voulu (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Le choix de tailles, de matériaux et de couples disponibles permet de répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.