E5-M-402-UU1-11
Verrouillage à came à poignée fixe, Mini, Verrouillage par clé, Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Brillant
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | Oui |
| Type de serrage | Fixed |
| Type de tête | Cylinder Lock |
| Série | Mini |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.