The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-012-UU1
Quart de tour Loquet à came, Empreinte hexagonale 8mm, Joint, Alliage de zinc, Chromé
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Accès limité
Outil
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Empreinte hexagonale 8 mm
Série
20.1 mm Size
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
626
2026-06-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
566
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
429
2026-06-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering
Beijing
200
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
200
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
123
2026-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
42
2026-06-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
28
2026-05-26
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
HTF Inc
Frederick MD USA
19
2026-06-15
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2026-06-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274