D9-52-1313-K013
DZUS® Fixation quart de tour
Couleur / Apparance | Rouge |
---|---|
Type de tête | Empreinte Phillips |
Installation | A sertir par pression |
Série | D9-52 |
Epaisseur OP | 0.90 |
Emballage | Emballage en vrac |
Modèle | Tool |
Class | D9 – Fixation quart de tour DZUS® Tech Line |
Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line associe les technologies Southco éprouvées de fixation quart de tour et captive pour inventer une solution d’accès rapide de nouvelle génération bénéficiant d’un effort de serrage homogène et fiable. La fixation quart de tour DZUS® D9 Tech Line propose une conception captive à ressort et une manipulation sans outil qui empêche les serrages excessifs.
Rédigez votre propre commentaire