C6-228

Charnières à butée d'arrêt, 150°, Acier inoxydable, Détente, Copolymère d'acétal, Naturel, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Copolymère d'acétal
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Couple avant 1.10
Reverse Torque (Nm) 1.10
Type de montage Exposed Mount
Installation Rivet / Screw
Série Detent
Matériau du tube Acier inoxydable
L'angle de positionnement 150°
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt

La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.