C6-221
Charnières à butée d'arrêt, 80°, Acier inoxydable, Détente, Copolymère d'acétal, Naturel, Noir
| Matériau | Copolymère d'acétal |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Couple avant | 0.70 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.70 |
| Type de montage | Exposed Mount |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Detent |
| Matériau du tube | Acier inoxydable |
| L'angle de positionnement | 80° |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | C6 / G6 - Charnières à butée d'arrêt |
La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.