C5-91-15-3
Loquets à compression, Avec joint Loquets à levier, Loquet à fermeture de base, avec serrure et sans barillet, Avec serrure et sans barillet, 1-11mm Panneau, 1-14mm Grip, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Fermeture de base |
| Type de tête | Avec serrure et sans barillet |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 11.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.00 |
| Taille | Standard |
| Emballage | Layer Packed |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C5 - Loquets à levier étanches |
La conception brevetée primée de ces loquets à levier étanches offrent aux créateurs d’applications une solution de rechange plus élégante pour disposer d’une étanchéité par compression et d’un réglage aisé du serrage. Allie les fonctions de loquet et de poignée de porte, avec ou sans accès par clé ou par outil pour une sécurité accrue.