AC-EM - Actionneurs électroniques
Les actionneurs électroniques de Southco simplifient la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique vers le contrôle d’accès électronique. Les actionneurs électroniques offrent une option économique permettant l’actionnement électronique des loquets rotatifs de la série R4 et d’autres loquets mécaniques de Southco.
![AC-EM - Actionneurs électroniques AC-EM - Actionneurs électroniques](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/AC-EM-Electronic-Actuators-968x432.jpg)
Les actionneurs électroniques permettent le contrôle d’accès électronique en les combinant aux loquets mécaniques.
- Actionneur électronique compact à faible consommation conçu pour les applications disposant d’un espace restreint
- Option économique permettant l'actionnement électronique
- Permet l’actionnement électronique des loquets rotatifs R4 et d’autres loquets mécaniques
- Facilite la mise à niveau du contrôle d’accès mécanique au contrôle d’accès électronique
- Installation rapide et facilité d'utilisation
- Fonctionnement efficace par motoréducteur
- Disponible avec ou sans connecteur
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: