96-DHLOM-6048-R
Lift-Off Hinge In-line Knuckle Style, Concealed Mount, Steel, Blue Zinc, Blue
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Blue Zinc |
| Couleur / Apparance | Bleu |
| Type de montage | Invisible |
| Série | D series |
| Type de charnière | Lift-Off Hinge |
| Class | 96 - Charnières amovibles dégondables |
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire