62-74-11
Loquets à compression, Lift & Turn, Petite taille, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Chromé, Poli
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Poli |
| Accès limité | Aucun |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 10.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 34.50 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 40.50 |
| Profil | Affleurant |
| Taille | Petite taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | 62 - Loquets à compression Lift & Turn |
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.