62-420-211-3
Latch
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Couleur / Apparance | Poli |
Accès limité | Outil |
Type de tête | Empreinte hexagonale 4mm |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
Profil | Affleurant |
Taille | Moyenne |
Emballage | Layer Packed |
Class | 62 - Loquets à compression Lift & Turn |
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire