4D-P1-57F40-K000

Vis imperdable, Filettatura M3 , A riveter, Phillips Filetage , Bouton noir moleté

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Class Vis captive 4D

La vis captive 4D est conçue pour la commodité du client et du fabricant. Les clients conservent tous les avantages des vis captives, tels qu'une utilisation ergonomique facile, des points de contact clairement marqués et l'absence de petites pièces lors du retrait. 

Les fabricants peuvent quant à eux profiter de la large gamme habituelle d'options d'installation et de styles de tête, tout en simplifiant leur processus d'installation. Les vis captives SMT 4D sont dotées d'un bouton auto-alignant, il n'y a donc pas de cheville de stabilisation à retirer après l'installation. Une tolérance accrue permet également aux fabricants d'installer plusieurs vis à sertir à la fois sans se soucier de différences mineures de hauteur. 

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.