47-61-552-51
Vis captive, #10-32 diamètre, Autoclipsable, TORX®, Lisse, Bouton noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| A ailette | Lisse |
| Matériau du bouton | Alliage d'aluminium |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Type de tête | TORX® |
| Installation | Autoclipsable |
| Taille Empreinte | T25 TORX® |
| Série | Série à bouton |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.60 |
| Saillie de vis serrée (mm) | 8.80 |
| Saillie de vis desserrée (mm) | 4.30 |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.