47-60-212-10

Vis captive, #6-32 diamètre, Autoclipsable, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant

Les caractéristiques
MatériauAcier inoxydable
FinitionNaturel
Couleur / ApparanceBrillant
A ailetteBouton moleté
Matériau du boutonAluminum
Diamètre de la tête6-32
Type de têteEmpreinte fendue
InstallationAutoclipsable
SérieSérie à bouton
Epaisseur OP1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur1.60
Saillie de vis serrée (mm)7.20
Saillie de vis desserrée (mm)2.40
Class47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Vis captive, #6-32 diamètre, Autoclipsable, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.