44-10-18-0
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Outil, Fendue, affleurante Head, 0.8-6.4mm Panneau, 19.1-28.6mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Fendue, affleurante |
| Grip - Minimum (mm) | 19.10 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Taille | Moyenne |
| Course axiale | 9.50 |
| Class | 14/43/44 - Loquets à compression autoréglables à montage à trois trous |
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.