38-108-06-16

Rivet à expansion

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Naturel
Couleur / Apparance Brillant
Type de tête Tête universelle
Pin Material Alliage d'aluminium
Diamètre de tige 6.4 mm
Class 10/38 - Rivets à expansion
Réalisez une liaison permanente hautement résistante pour divers matériaux tels que métal, bois et maçonnerie, dans des applications traversantes ou borgnes, avec les rivets à expansion Southco économiques. Leur pose et leur dépose aisées font des rivets à expansion un choix pratique pour le travail sur chantier, avec un coût installé total et un coût de dépose très économiques.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.