12-P-609

Vis captive à filetage rapide, Moyenne, Empreinte Phillips, Epaisseur Max. du panneau extérieur 9.5 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué avec film protecteur
Type de tête Empreinte Phillips
Epaisseur du matériau 19.10
Epaisseur Max. du panneau extérieur 9.50
Diamètre du rivet 11.10
Taille Taille Moyenne 12
Longueur 28.20
Modèle Retaining Spring
Class 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.