09-13-103-11
Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Moleté, Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué avec film protecteur |
| Epaisseur du matériau | 3.20 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 2.20 |
| Diamètre du rivet | 7.90 |
| Taille | Petite Taille 09 |
| Longueur | 10.70 |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.