AC:ケーブル

サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。

AC:ケーブル

ACケーブルは幅広いアプリケーション用として様々なスタイルとオプションがあります。

  • 高張力と耐食性
  • 屋内外の環境下に適応
  • サウスコ・ロータリーラッチとアクチュエータを簡単に接続
  • モジュラーシステムで柔軟性を実現
  • 7種類のケーブルとコネクタから選択
  • 電線端部処理のオプション
  • シングルポイントもしくはマルチポイントによるアクチュエーション、および時間差をもたせた開放を可能とするケーブルスプリッタも利用可能

ケーブル選定ツール

用途に適したケーブルタイプと品番を表示するツールです。
ダウンロードはこちら

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AC:ケーブル

表示方法 リスト

98の商品1-40

降順
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  5. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  6. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  7. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  10. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  11. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  14. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  16. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  17. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  18. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  19. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  20. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  21. AC-9BX-20-34

    Latch

  22. AC-CAB0-6-2000-060

    Latch

  23. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  24. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  25. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

  26. AC-C0H0-4-0750-045

    Latch

  27. AC-CBH0-7-0750-036

    Latch

ページ