The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Schiebeverschluss , Edelstahl, Passiviert Glänzend
TL-05-110-52
Schiebeverschluss , Edelstahl, Passiviert Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Montageart
Verdeckte Montage
Class
TL - Schiebeverriegelung
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
72
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
10
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3
2024-05-01
info@biscoind.com
1.800.323.1232