The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Nylon, Schwarz
F7-537
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Nylon, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Nylon, schwarz
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Montageart
Montage von der Frontseite
Class
37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2705
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1754
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
704
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
623
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
601
2024-05-20
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
494
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
309
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
287
2024-06-12
sales@austinhardware.com
800-821-3520
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
146
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
10
2024-06-14
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637