E5-8005
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8-1 mm Haltebereich, Dichtung, Edelstahl, Passiviert
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Haltebereichtyp | Fixed |
Grip - Minimum (mm) | 8.00 |
Grip - Maximum (mm) | 10.00 |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Zubehör Ausführung | Cams |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung