D7-275-135-400
DZUS®
Werkstoff | Neopren |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Farbe | Schwarz |
OP Stärke / Dicke | 0.05 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 0.19 |
Washer Thickness | 3.56 |
Typ | Zapfen |
Class | D7 - DZUS® Arrow Vierteldreh-Verschlüsse |
Beide Vierteldrehverschlüsse lassen sich einfach installieren und sind in ihrer Handhabung vergleichbar. Beide Verschlüsse schließen in quadratischen Ausschnitten von 9,5 mm wie sie als Standard in IT-Schränken und Racks benutzt werden. Die Arrow Verschlüsse bieten den Vorteil einer isolierenden Verbindung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung