C2-A42-35-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zugriffsanzeige, Frei, Bündiger Auslöser, 1-8mm Platte, 1-18mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Integrated Bumper | Ja |
---|---|
Werkstoff | Zinklegierung |
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Dichtung | Ja |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | Bündig auslösen |
Serie | Access Indicator |
Profil | Bündig |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Packungseinheit | Layer Packed |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung