AC-C0H0-4-1250-048
Bowdenzug, Kabelart 4, Blankes Endstück, Kugel Endstück, Edelstahl, Schwarz
Anschlussstück für Auslöser | Bare End |
---|---|
Latch End Fitting | Stainless Ball |
Cable Length | 1250 mm |
Druckfeder | Keine Feder |
Typ | Cable Type 4 |
Class | AC - Bowdenzüg |
Southco's Bowdenzüge sind in sieben verschiedenen Ausführungen und mit sieben verschiedenen Endstücken erhältlich, um ein ein breites Spektrum an Anforderungen für zahlreiche Einsatzbereiche abzudecken. Sie verbinden unsere Betätigungselemente und Rotary-Verschlüsse für die Fernbetätigung. Southco's AC Bowdenzüge sind aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und eignen sich so gleichermaßen für die Anwendung in Außenbereichen und Innenräumen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung