The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV – Brazo ajustable (serie B)
La serie B ofrece una solución de soporte simplificada para aquellas aplicaciones estáticas donde las pantallas solo necesiten moverse hasta una única posición fija, o cuando no sea necesario su continuo reposicionamiento. Los esfuerzos de operación pueden ajustarse de forma manual aflojando o apretando las articulaciones con las herramientas incluidas..
Características y Ventajas
Opciones Disponibles
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
Ajuste las pantallas hasta la posición deseada
Instrucciones de montaje completas y herramientas de ajuste incluidas
Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
Sólida construcción en aluminio que se adapta al diseño industrial
Opciones Disponibles
Múltiples opciones de montaje
Ajuste el esfuerzo de operación con la herramienta incluida
Conjuntos con brazo único y brazo doble oscilante para adaptarse a las distintas necesidades
Normas y Especificaciones
Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 14 kg
Homologación VESA MIS-D, 100, C
Se adapta a la mayoría de pantallas de hasta 35"
Características y Ventajas
Características y Ventajas
Ajuste las pantallas hasta la posición deseada
Instrucciones de montaje completas y herramientas de ajuste incluidas
Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
Sólida construcción en aluminio que se adapta al diseño industrial
Opciones Disponibles
Opciones Disponibles
Múltiples opciones de montaje
Ajuste el esfuerzo de operación con la herramienta incluida
Conjuntos con brazo único y brazo doble oscilante para adaptarse a las distintas necesidades
Normas y Especificaciones
Normas y Especificaciones
Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 14 kg
Homologación VESA MIS-D, 100, C
Se adapta a la mayoría de pantallas de hasta 35"
Vd. Está mirando AV – Brazo ajustable (serie B)
Filtros
Filtros
Max Display Load
echo __('not applicable'); ?>
Material
echo __('not applicable'); ?>
Color
echo __('not applicable'); ?>
Pantalla moción
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de montaje
echo __('not applicable'); ?>