NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas

Las bases DZUS® NY-WG de Southco están diseñadas para ser utilizados con la gama de vástagos NY-CC, y juntos ofrecen una gama de cierres reutilizables, de plástico, tipo remache, con una selección de diferentes tamaños, estilos de cabeza y colores disponibles. El cierre combinado se mantiene en el panel extraíble y no requiere un receptáculo separado.
NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas
  • Proporciona un coste instalación bajo en la sustitución de tornillos, tuercas y pernos
  • Varias opciones de diámetro: 0,188", 0,250" y 0,313", cada uno con varios rangos de espesores de ajuste
  • Se ajusta a desalineaciones en el taladros y a variaciones en el espesor del panel
  • Mezcle y coordine colores de los vástagos y bases; tres tipos de cabeza
  • Materiales aislantes y resistentes a la corrosión

Una gama de bases diseñados para acoplarse a los vástagos NY. Las opciones incluyen tamaño, material y grosor del panel

Disponible en policarbonato negro o blanco (UL94-HB) o polisulfona negra ignífuga (UL94-V0)

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-34 de 129

Establecer dirección descendente
Página
por página