NY-5P-53-1-60

NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Easy Grip, Polyester, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Polyester
Color Negro
Tipo de cabeza Easy Grip
Tamaño Tamaño grande
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas
Las bases DZUS® NY-WG de Southco están diseñadas para ser utilizados con la gama de vástagos NY-CC, y juntos ofrecen una gama de cierres reutilizables, de plástico, tipo remache, con una selección de diferentes tamaños, estilos de cabeza y colores disponibles. El cierre combinado se mantiene en el panel extraíble y no requiere un receptáculo separado.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.