M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out
La elegancia del pomo extraíble y sus tres atractivos acabados, además del ajuste ante desalineaciones, complementan la funcionalidad de este diseño de cierre de impacto. El cierre permanece firmemente cerrado bien con el pomo presionado o extraído.
![M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-2A-Pop-Out-Knob-Latches-968x432.jpg)
El pomo permanece enrasado cuando no se utiliza, pero se extrae para proporcionan un agarre seguro para accionar el cierre y abrir la puerta.
- Instalación fácil en un simple taladro redondo; un chavetero de alineación evita que el cierre se gire durante el ajuste de la instalación
- Trinquete en forma de V para una acción de apertura y cierre sencilla
- Materiales resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas
- Acabados disponibles en cromo, dorado o negro
- Elección de accionamiento "tirar para abrir" o "girar para abrir"
- El modelo con apertura mediante giro está disponible con tres retenes:
Retén autoajustable con montaje enrasado, para configuraciones de puerta y bastidor enrasados
Retén autoajustable con montaje en superficie, para puertas solapadas
Retén metálico para espesores fijos, para configuraciones de puerta y bastidor perpendiculares
- Carga de trabajo máxima recomendada para el modelo autoajustable: 220 N
- Carga de trabajo máxima recomendada para espesor fijo: 380 N
- Carga de trabajo máxima recomendada para el modelo "tirar para abrir": XXX N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos