EM-05 - Pestillos deslizantes electrónicos

La serie de pestillos deslizantes electrónicos EM-05 de Southco ofrece un control de acceso mejorado en aplicaciones que requieren un cierre oculto, controlado y seguro. Esta serie combina en una sola unidad la comodidad del acceso electrónico y del mecanismo «empujar para cerrar». Su versatilidad, facilidad de instalación y diseño reducido permiten una fácil transición desde el acceso físico mecánico al electrónico.
EM-05 - Pestillos deslizantes electrónicos
La serie de pestillos deslizantes electrónicos EM-05 brinda una solución simplificada que ofrece acceso electrónico para el control y la monitorización de armarios y paneles de acceso en equipos que van desde los dispensadores de productos farmacéuticos al almacenamiento de tabletas.
  • Compatible con una variedad de cierres mecánicos montados en puerta
  • Acepta señales de distintos dispositivos de control de acceso
  • Intuitivo funcionamiento «empujar para cerrar
  • Acceso oculto para una mayor seguridad y un mejor diseño industrial
  • Instalación sencilla y rápida, y fácil de integrar en los diseños existentes
  • Cancelación mecánica para usar en caso de fallo del suministro eléctrico
  • Montaje en puerta o en marco
  • Versiones compactas para adaptarse a aplicaciones en espacios reducidos
  • Disponible opcionalmente con microinterruptor para conocer el estado del cierre
  • Opción de interruptor integrado en la puerta
  • Múltiples configuraciones de montaje
  • Temporización de accionamiento controlada por microprocesador
  • Se ofrece opción de detección de la puerta y monitorización del estado del cierre
  • Interruptor integrado de puerta y trinquete para una mayor seguridad

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando EM-05 - Pestillos deslizantes electrónicos

Ver como Parrilla Lista

14 artículos

Establecer dirección descendente
  1. EM-05-53-2001

    Latch

  2. EM-05-42-2401

    Latch

  3. EM-05-53-2002

    Latch

  4. EM-05-42-2401-1

    Latch

  5. No more items to load
fb6952c2fe3d5e97302e494ec9d6b31f93664296502067b715b98b4a6969b274 3.149.240.123
please type in at least 2 letters...
Loading...