97 - Cierres Serie Over-Center
Su accionamiento tipo palanca crea una acción over-center, y su atractivo y simple diseño incorpora una tensión natural en el mecanismo de resorte curvado del cierre, para prevenir aperturas accidentales. Múltiples tamaños, acabados, diseños de retén y otras opciones que satisfacen una gran variedad de requerimientos de aplicaciones.
![97 - Cierres Serie Over-Center 97 - Cierres Serie Over-Center](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/97-Over-Center-Series-Latches-968x432.jpg)
La pletina curvada de cierre proporciona una tensión y flexión incorporadas para absorber golpes, vibraciones o variaciones de dimensiones de montaje, sin muelles visibles adicionales. Al bajar la palanca, el cierre tira de los paneles de acoplamiento en línea y los une firmemente.
- Disponibles gran variedad de retenes y formas de cierre para diferentes requerimientos de aplicaciones
- Opciones múltiples en materiales y acabados, satisfaciendo diferentes aplicaciones
- Disponibles opciones de seguridad añadida
- Disponibles en varias opciones de acero y acero inoxidable
- Soporte para candado incorporado y opciones contra actos antivandálicos disponibles para la Serie 50 y superiores
- Modelos de la Serie 50 disponibles con cierre secundario para una seguridad añadida contra aperturas accidentales por golpes o vibraciones
- Serie 50 y Serie 70 disponibles con pulsador de palanca del cierre hacia arriba o hacia abajo
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: