37 - Cierres asistidos por palanca
Los cierres 37 asistidos por palanca incorporan asas largas que proporcionan una acción de palanca adicional y generan altas cargas de sujeción con un menor esfuerzo del usuario. Los retenes incorporados ayudan a mantener las asas en posición cerrada y evitan su apertura accidental por golpes o vibraciones.
![37 - Cierres asistidos por palanca 37 - Cierres asistidos por palanca](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/37-Lever-Assited-Latches-968x432.jpg)
Los cuerpos de goma EPDM proporcionan un cierre firme, resistencia a la vibración y la flexibilidad de adaptarse a las variaciones en las dimensiones de montaje.
- La palanca de ayuda ofrece una gran fuerza de sujeción con un menor esfuerzo del usuario
- Los cuerpos flexibles del cierre se estiran para absorber las vibraciones y adaptarse al desalineado
- Construcción resistente a la corrosión y a los rayos UV, apta para uso en exteriores
- El asa de metal ofrece una apariencia tradicional y resistente
- Los diseños de asa moldeada proporcionan una estética racionalizada y ayudan a proteger las superficies pintadas
- Diferentes resistencias y longitudes de cuerpo para cubrir las necesidades de distintas aplicaciones
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: