Category
echo __('not applicable'); ?>
Drive Out Construction
echo __('not applicable'); ?>
Button Color
echo __('not applicable'); ?>
Housing Height
echo __('not applicable'); ?>
Vented
echo __('not applicable'); ?>
Material
echo __('not applicable'); ?>
Acabado
echo __('not applicable'); ?>
Color
echo __('not applicable'); ?>
Tipo pomo
echo __('not applicable'); ?>
Material del pomo
echo __('not applicable'); ?>
Acceso restringido
echo __('not applicable'); ?>
Paso de rosca
echo __('not applicable'); ?>
Cup Flange Length
echo __('not applicable'); ?>
Número de agujeros
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de montaje
echo __('not applicable'); ?>
Taladro de montaje
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de cabeza
echo __('not applicable'); ?>
Montaje
echo __('not applicable'); ?>
Tamaño de la cabeza
echo __('not applicable'); ?>
Espesor del material
echo __('not applicable'); ?>
Grip Length (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Serie
echo __('not applicable'); ?>
Espesor del panel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espesor máximo del panel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espesor de la puerta (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Perfil
echo __('not applicable'); ?>
Accionamiento
echo __('not applicable'); ?>
Retracción total
echo __('not applicable'); ?>
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Proyección del tornillo en posición abierta (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Pin Material
echo __('not applicable'); ?>
Diámetro del taladro
echo __('not applicable'); ?>
Base
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de maneta
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de base
echo __('not applicable'); ?>
Tamaño
echo __('not applicable'); ?>
Diámetro del vástago
echo __('not applicable'); ?>
Longitud del vástago (F)
echo __('not applicable'); ?>
Longitud del vástago (L)
echo __('not applicable'); ?>
Longitud del vástago (U)
echo __('not applicable'); ?>
Lever Material
echo __('not applicable'); ?>
Microswitch Configuration
echo __('not applicable'); ?>
Style
echo __('not applicable'); ?>
Washer Thickness
echo __('not applicable'); ?>
Rev
echo __('not applicable'); ?>
Bracket size
echo __('not applicable'); ?>
Embalaje
echo __('not applicable'); ?>
Conformidad
echo __('not applicable'); ?>
Listado UL
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de bisagra
echo __('not applicable'); ?>
Retención en posición abierta
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de Accesorio
echo __('not applicable'); ?>
Auto-propulsado
echo __('not applicable'); ?>
Button Material
echo __('not applicable'); ?>
Material del tirador
echo __('not applicable'); ?>
Latch Mechanism
echo __('not applicable'); ?>
Longitud
echo __('not applicable'); ?>
Acabado del tirador
echo __('not applicable'); ?>
Acabado de la carcasa
echo __('not applicable'); ?>
Longitud de brida
echo __('not applicable'); ?>
Diámetro del vástago
echo __('not applicable'); ?>
Tipo
echo __('not applicable'); ?>
Muestras
echo __('not applicable'); ?>
DFCI Number
echo __('not applicable'); ?>
Mil-Spec
echo __('not applicable'); ?>
Cage Code
echo __('not applicable'); ?>
Clase
echo __('not applicable'); ?>