R4-10-41-502-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Unterseite, Gewinde 1/4-20, Edelstahl, Glänzend
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Farbe | Glänzend |
Stage | Zweistufig |
Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Unterseite |
Größe | Kleine Ausführung |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung