The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Freier Zugang, 7-12 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, Kunststoff, Natur, Schwarz
M1-62
“Flush Pull” Schnappverschlüsse, Mittel, Freier Zugang, 7-12 mm Plattenstärke, 25-26 mm Haltebereich, Kunststoff, Natur, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Materialgüte
PC / PBT Blend
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Auto Relock
Haltebereichtyp
Fixed
Installation
Mounting Bracket
OP Stärke / Dicke
7.00
Max. Stärke der äußeren Platte
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Flaches Profil
Größe
Mittel
Class
M1 Flush Pull Schnappverschlüsse
Attraktive, bündig montierte Schnappverschluß mit versenktem Griff und verdeckten Montageteilen - das verleiht diesen Verschlüssen ein anziehendes Aussehen. Solide Ausführung und bequeme Bedienung durch Schnappfunktion tragen zur anziehenden Funktionalität bei. Die korrosionsbeständige Konstruktion gibt die Gewähr, dass Aussehen und Funktion über lange Zeit unverändert bleiben, auch bei Einsatz im Außenbereich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
176
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
119
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
93
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-30
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
54
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
15
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
2
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781