The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Gegenstück, Size 4, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
D8-334-400-121
DZUS® Vierteldreh-Gegenstück, Size 4, Stahl, anorganische Zinkbeschichtung
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
anorganische Zinkbeschichtung
Mutter
Rivet-on
Größe
Size 4
Typ
Retaining Ring
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1716
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
485
2024-05-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
470
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
92
2024-05-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
56
2024-05-06
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
27
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
15
2024-04-28
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637