The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Gegenstück, Size 4, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
D4-SQC4-25
DZUS® Vierteldreh-Schnellverschlüsse, Gegenstück, Size 4, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
OP Stärke / Dicke
2.00
Max. Stärke der äußeren Platte
2.49
Mutter
“Snap-In” Einrastgegenstück
Größe
Size 4
Typ
Retaining Ring
Class
D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
32
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40